Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 9 A |
IC-Revision | B |
Low EMI, high efficiency, high power factor and reliable power supply are main focus of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP8911. In addition, synchronous rectifier (SR) IC UCC24610 is applied to LLC output rectifier stage. Low EMI is expected with zero voltage switching on TM-PFC and LLC-SRC switches. An overall 91% efficiency is achieved at 100W full load. In addition, several protections are embedded into this design which includes input under-voltage protection, input over-voltage protection, output over-voltage protection, and output hic-cup over-power protection.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | n | ∫Udt (µVs) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 16.5 | 20.3 | 11 | 14.7 | 45 | Standard | 11 | 3.5 | 9 | – | – | – | 12 | 12 | 10 | SMT | – | – | – | – | 1210 | ||
![]() | 744822233 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | THT | 1.5 | 3300 | 120 | 250 | 1500 | MnZn | 17.5 | 13 | 22 | THT | – | – | – | – | Typ S | ||
![]() | 744823210 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | THT | 2 | 10000 | 125 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 13.8 | 26.5 | THT | – | – | – | – | M | ||
![]() | 760301105 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-GDT Gate-Drive-Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | 260 | – | 80 | 1500 | – | 7 | 8.5 | 6 | SMT | 1:1:1 | 25.2 | 9 | 1.7 | EP5 | |
750313807 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 750313924 | SPEC | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447709003 | SPEC | |
![]() | 744822233 | SPEC | |
![]() | 744823210 | SPEC | |
![]() | 760301105 | SPEC | – |
750313807 | SPEC | – | |
![]() | 750313924 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | n | ∫Udt (µVs) | CWW 1 (pF) | LS (µH) | Bauform | Muster |
---|