IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments UCC28610 | Demoboard PMP4323A

Power supply for 3phase E-Meter

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung65-460 V
Ausgang 15 V / 0.06 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design demonstrates low cost power supply solution for 3-Phase E-Meter.The demo board supports 65~580Vac input and 12v/13.5v/5v output using low cost BJT and achieves high efficiency up to 75% at rated load.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
7447462330SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1.4 14 Schrumpfschlauch 1.4 33 0.22 6 6 8.5 THT
744862180SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel 0.3 18000 3.1 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462330SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744862180SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster