Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-400 V |
Ausgang 1 | 12 V / 1.1 A |
85-VAC - 400-VAC input multiple output flyback reference designThis offline flyback reference design uses the UCC28700 controller to generate 2 isolated outputs (12 V at 1.2 A, -3.3 V at 10 mA) from an AC input (85 VAC - 400 VAC). The controller provides accurate voltage and current regulation with primary-side feedback, eliminating the need for opto-coupler feedback circuits. The valley-switching technique reduces switching losses and keeps the efficiency high.
85 VAC - 400 VAC input to 2 isolated outputsValley-switching operation for high overall efficiencyPrimary-side regulation eleminates opto-couplerPrecise control of output voltage and current
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 0.5 | 4.8 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | 5075 | 0.5 | 220 | 1.2 | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | THT | ||
![]() | 750317406 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLTI Offline Flyback Transformers | 1.5 | – | – | 85 - 400 V (AC) | 12 | 1.1 | 4 | 10 | 25 | 100 | 21:3:1:6 | EE20/10/6 | – | 600 | – | – | 4800 | – | 21.5 | 25 | 16 | THT | ||
![]() | 744862100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UU 9.8 V | 0.45 | 10000 | 1.65 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|