IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC28730 | Demoboard PMP20634

12V/12W PSR Flyback Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 1 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The PMP20634 reference design is an isolated DCM flyback design that takes a universal line input 85VAC to 265VAC, and produces a 12V ouput capable of 12W loading. The design uses the UCC28730 controller that achieves ultra-low standby power at no load. It achieves 85% efficiency at high and low line, and measures 1in x 3in on a 2 layer board.

Eigenschaften

Universal input, 85VAC to 265VACAchieves over 85% efficiency at low and high lineOptional, isolated-disable circuit availablePrimary side regulation allows for simple design2-layer board, 1 oz copper, measuring 1in x 3in

Typische Anwendungen

  • TV and monitor power supplies
  • Standby and auxiliary power supplies
  • Adapters and chargers for smart phones, tablets, and other consumer electronics
  • SMPS for home appliances and industrial automation

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(mA)
BauformIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750316686SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 85 - 265 V (AC) 12 1 12 70 6:1:1 925 EE16/8/5 500 3000 20.32 24.38 16 THT
7448010911SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin XS 0.9 11000 430 300 2100 Nanokristallin 14 7.5 16 THT
7447037SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 0.9 360 450 13.5 7.3 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
750316686SPEC
7448010911SPEC
7447037SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(mA)
BauformIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster