Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 3 A |
Ausgang 2 | 5 V / 3 A |
IC-Revision | E1 |
The PMP4489 reference design is a dedicated USB-C PD2.0 DFP 5V/12V3A output flyback converter with secondary-side regulation UCC28740DR which provides Constant-Voltage Constant-Current feature. The design features <75mW standby power(compliant with DOE 6 &CoC V5 Tier 2 standard). Secondary voltage-second balance synchronous rectifier UCC24636 enables high efficiency with maximum SR conduction time . TPS25740 implements a fully compliant USB Power Delivery 2.0 provider and Type-C downward facing port(DFP).
High efficiency for good thermalCompliant with CoC V5 Tier 2 2016Compliant with USB Power Delivery 2.0 and Type-CEliminate the ESD protection circuit on CC1,CC2Small size adapter
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 0.8 | 7.1 | Schrumpfschlauch | 0.8 | 100 | 0.65 | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | THT | ||
![]() | 744821240 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | THT | 1.5 | 4000 | 0.14 | 250 | 1500 | MnZn | 15.8 | 7.8 | 18 | THT | ||
750343141 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462101 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744821240 | SPEC | |
750343141 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|