Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 1.5 A |
IC-Revision | C |
The PMP6694 is 18W LED based reference design for replacing incandescent and halogen bulbs utilizing UCC28810 quasi resonant PFC flyback converter.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744732102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 0.6 | 2.2 | Schrumpfschlauch | 0.33 | 1000 | 3.4 | – | – | – | 9.5 | 9.5 | 8 | THT | ||
![]() | 744821201 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | THT | 2 | 1000 | 0.045 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 744821150 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | THT | 1 | 5000 | 0.22 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 18 | THT | ||
![]() | 744841247 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | THT | 2 | 47 | 0.04 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | ||
760871133 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744732102 | SPEC | |
![]() | 744821201 | SPEC | |
![]() | 744821150 | SPEC | |
![]() | 744841247 | SPEC | |
760871133 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|