| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 100-230 V |
| Ausgang 1 | 385 V |
| IC-Revision | 1 |
This reference design is a digitally controlled, compact 1-kW AC/DC power supply design for server power supply unit (PSU) and telecom rectifier applications. The highly efficient design supports two main power stages, including a front-end continuous conduction mode (CCM) totem-pole bridgeless power factor correction (PFC) stage. The PFC stage features LMG341x GaN FET with integrated driver to provide enhanced efficiency across a wide load range and meet 80 plus titanium requirements. The design also supports a half-bridge LLC isolated DC/DC stage to achieve a +12-V dc output at 1-kW. Two control cards use C2000™ Piccolo™ microcontrollers to control both power stages.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | Bauform | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324025027CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | X2 | 180 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Raster 15 mm | – | – | – | 275 | – | – | 18 | 6 | 11.5 | Boxed THT | ||
![]() | 890334025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Raster 15 mm | – | – | – | 310 | – | – | 18 | 8 | 14 | Boxed THT | ||
![]() | 7448031002 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M | 10 | 2 | 6.3 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 24 | 17 | 25 | THT | ||
![]() | 74438323100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | 1.7 | 733 | 25 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.35 | 2510 | 0.6 | 0.01 | 843 | – | – | – | 2.5 | 2 | 1 | SMT | ||
![]() | 860160378040 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 3300 µF | – | – | – | – | 5 | Ammopack | – | – | – | – | – | 7000 | 2562 | 528 | 16 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 30 | – | – | – | ||
![]() | 750344367 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLTI Offline Flyback Transformers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 269 - 282 V (AC) | 18 | 0.1 | 6 | 0.9 | 12 | 110 | 16:2:1:2 | 0.3 | EE16/7/5 | – | 1.6 | – | – | 3000 | – | 17.5 | 20 | 14 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324025027CS | SPEC | |
![]() | 890334025039CS | SPEC | |
![]() | 7448031002 | SPEC | |
![]() | 74438323100 | SPEC | |
![]() | 860160378040 | SPEC | |
![]() | 750344367 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (A) | Bauform | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|