IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments XAM2434ASFGGAALX | Demoboard AM243-LP

AM243x Arm-based MCU general purpose LaunchPad development kit

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

LP-AM243 is a low-cost development board for TI Sitara™ high performance microcontrollers from the AM243x series. This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application. The LP-AM243 is equipped with a Sitara™ AM2434 processor along with additional components to allow the user to make use of the various device interfaces including Industrial Ethernet, standard Ethernet, Fast Serial Interface (FSI) and others to easily create prototypes. The AM2434 supports a variety of Industrial Ethernet protocols like EtherCAT, EtherNet/IP, and PROFINET.This extended version Launch Pad™ development kit offers additional IO pins for development and supports the connection of two Booster Pack™ plug-in modules. The LP-AM243 also features an intuitive Out-of-Box Guide to help engineers quickly get started with their evaluation.

Eigenschaften

  • 2 RJ45 Ethernet ports capable of 1Gb or 100Mb speeds
  • Dual 40 pin BoosterPack plugin module interface
  • 512Mb QSPI flash
  • CAN transceiver
  • On-board XDS110 emulator

Typische Anwendungen

  • Programmable Logic Controller (PLC), Motor Drives, Remote I/O, Industrial Robots

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λPeak V typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
IV V typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF R typ.
(V)
VF V typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(Ω)
TypAnwendungfStabilität
(ppm)
AusgangssignalVSupplyCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungQ
(%)
Interface typAusführungGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
ReihenG
(mm)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 0.8 Tape and Reel 1.6 0.7 -40 °C up to +85 °C SMT
150040VS73220SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact 573 Hellgrün 575 60 2 AlInGaP 120 0402 0.5 1 0.25 -40 °C up to +85 °C SMT
150040RS73220SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact 624 Rot 632 110 2 AlInGaP 120 0402 0.5 1 0.25 -40 °C up to +85 °C SMT
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 0.8 Tape and Reel 1.6 0.7 -40 °C up to +85 °C SMT
7499111614ASPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager Standard HPLE 16.87 33.02 13.87 1000BASE-T kein-PoE 1 Oben Ja -40 °C up to +85 °C grün/orange-gelb current & voltage THT Ja
885012005025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 pF ±5% 16 0402 60010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 7" Tape & Reel 600 1 0.5 -55 °C up to +125 °C
885012205065SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 nF ±10% 50 0402 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5 -55 °C up to +125 °C
885012105013SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)2.2 µF ±20% 10 0402 600 100.05 GΩ X5R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5 -55 °C up to +85 °C
885012108020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)4.7 µF ±20% 25 1206 600 70.1 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.6 7" Tape & Reel 3.2 1.6 -55 °C up to +85 °C
629105150521SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 3 Horizontal Micro USB 2.01000 MΩ Tape and Reel Type B Mit Pegs- High Current Buchse 5 3 30 30 -40 °C up to +85 °C SMT
416131160808SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 24100 MΩ Tape and Reel 8 0.025 1.27 8 11.33 Ja 500 1000 Weiß Ja -40 °C up to +85 °C
436331045822SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASU SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push 0.05 12100 MΩ Tape and Reel nicht spezifiziert 1.65 220 100000 Schwarz Nein -40 °C up to +85 °C
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors 5 Horizontal USB 3.11000 MΩ Tape and Reel Type C Buchse 24 48 30 1.9 -40 °C up to +105 °C THR
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade1000 MΩ Beutel Stiftleiste 3 250 2.54 20 Single 7.62 -40 °C up to +105 °C THT
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade1000 MΩ Beutel Stiftleiste 5 250 2.54 20 Single 12.7 -40 °C up to +105 °C THT
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade1000 MΩ Beutel Stiftleiste 6 250 2.54 20 Single 15.24 -40 °C up to +105 °C THT
61301021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 Gerade1000 MΩ Beutel Stiftleiste 10 250 2.54 20 Dual 12.7 -40 °C up to +105 °C THT
687140183622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm 0.4 Horizontal100 MΩ Tape and Reel 40 50 0.5 30 25.7 Schwarz -25 °C up to +85 °C SMT
885342209009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 nF ±10% 2000 1210 2.510 GΩ X7R Klasse II 2.5 0.75 7" Tape & Reel 600 3.2 1.25 -55 °C up to +125 °C
150066RV54050SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SBCD SMT Bi-color Chip LED Diffused Rot & Hellgrün 632 575 624 573 100 60 2 2 AlInGaP 130 0606 1.5 1.6 0.55 -40 °C up to +85 °C
782631141SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 120 180 2 0.05 Hochstrom 0603 0.8 0.3 1.6 0.8 -55 °C up to +125 °C SMT
831055678SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPXO Quarzoszillator Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express25 MHz 25 CMOS 3.3 V CFPS-39 2.5 3.2 1.2 -40 °C up to +85 °C SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060VS75000SPEC
150040VS73220SPEC
150040RS73220SPEC
150060RS75000SPEC
7499111614ASPEC
885012005025SPEC
885012205065SPEC
885012105013SPEC
885012108020SPEC
629105150521SPEC
416131160808SPEC
436331045822SPEC
632723300011SPEC
61300311121SPEC
61300511121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301021121SPEC
687140183622SPEC
885342209009SPEC
150066RV54050SPEC
782631141SPEC
831055678SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λPeak V typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
IV V typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF R typ.
(V)
VF V typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(Ω)
TypAnwendungfStabilität
(ppm)
AusgangssignalVSupplyCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungQ
(%)
Interface typAusführungGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
ReihenG
(mm)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster