| Topologie | HDBaseT |
| IC-Revision | B0 |
With the proliferation of USB peripherals supporting high bandwidth applications such as high-resolution cameras, recording devices, and more, there is a growing need for a professional grade, high performance USB 3.2 extension solution.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Interface typ | Gender | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438356022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4020 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 2.2 | 6.2 | 7.9 | 29 | 34 | 80 | SMT | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74438356033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4020 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 3.3 | 5.15 | 7.1 | 39.9 | 26 | 80 | SMT | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691322310004 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header | 4 | Stiftleiste | Kabel | Nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 300 | – | 16.43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.5 | – | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 24 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | 24 | USB 3.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | THR | Type C | Buchse | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74279228111 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | 14.5 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 110 | 135 | 226 MHz | 4.1 | 48 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | ||
![]() | 155124VS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | – | – | – | – | 573 | Hellgrün | 575 | 50 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1204 | – | – | – | – | 1.5 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | ||
| 885012005058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 33 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NP00402330J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
| 885012005059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 47 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NP00402470J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
| 885012005061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NP00402101J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | 600 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0402104K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
| 885012205067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 50 | 0402 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0402103K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
| 885012105006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 1 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | – | 15 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X5R0402105M6R3DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 824501151 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -65 °C up to +150 °C | – | – | – | DO-214AC | – | – | – | – | 2.67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 4.24 | – | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMAJ15CA | 15 | 17.6 | 16.4 | 400000 | 24.4 | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885342206006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 250 | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603103K250DFCT10000 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885342208024 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 nF | ±10% | 2000 | 1206 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R1206102KB00DFCT10000 | – | – | – | – | – | ||
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | 600 | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603104K100DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 830055295 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | Processor, USB, CAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 MHz | ±20ppm | 30 | 18 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 830063321 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 MHz | ±20ppm | 50 | 18 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012205085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 25 | 0402 | 600 | 10 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0402104K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 435151014824 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 3.0 x 2.6 mm with ground terminal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 1.4 | 240 | 200000 | Weiß | Nein | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Interface typ | Gender | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Muster |
|---|