IC-Hersteller Xilinx

IC-Hersteller (97)

Xilinx XCKU040-FFVA1156 | Demoboard KCU1250

Kintex UltraScale FPGA KCU1250 Characterization Kit IBERT

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2015.1

Beschreibung

The KCU1250 Characterization Kit provides everything you need to evaluate the 20 GTH 16.3Gbps transceivers available on the UltraScale™ XCKU040-FFVA1156 FPGA. Access to both the Integrated Bit Error Ratio Test (IBERT) demonstration and the Vivado® Design Suite enables quick evaluation of the industry leading GTH transceivers. Each GTH Quad and its associated reference clock are routed from the FPGA to the BullsEye connector pad thus enabling users to connect to a broad range of evaluation platforms, from backplanes and optical evaluation boards to high speed test equipment.

Eigenschaften

  • Hardware environment for characterizing and evaluating the GTH transceivers on UltraScale XCKU040-FFVA1156 FPGA
  • Hardware, design tools, IP, and pre-verified reference designs
  • Integrated Bit Error Ratio Test (IBERT) reference design
  • BullsEye connector supporting a full GTH quad, with four transmit/receive pairs◦Five Samtec BullsEye connector pads for the GTH transceivers and reference clocks
  • Two pairs of differential MRCC inputs with SMA connectors expand I/O with 3 FPGA Mezzanine Card (FMC) interfaces

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(nH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MaterialLR
(nH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Montageart Muster
744309025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 250 0.165 37 9 13 76.6 75.6 88.5 MnZn 245 47.5 SMT
744373240068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 680 90 1.8 4.06 7.3 7.1 14 19 SMT
744310115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1150 8.6 84 3 6.9 11.8 7.5 13 Superflux 1000 9.46 SMT
7443552430SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 4300 14.1 33 4 10.2 10.9 3.5 8 WE-PERM 3000 15.51 SMT
744314490SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 4900 14.5 56 4.8 6.9 8.3 2.2 6.5 Superflux 3400 15.95 SMT
74479887310ASPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 10000 600 850 125 300 20 High Saturation Current 0.8 2 390 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744309025SPEC
744373240068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744310115SPEC
7443552430SPEC
744314490SPEC
74479887310ASPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(nH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MaterialLR
(nH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Montageart Muster