| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
The ZCU208 is an evaluation board featuring the ZU48DR Zynq® UltraScale+™ RFSoC Gen 3 device. This board enables the evaluation of applications requiring sub-6 GHz bands for radio, mmWave, and full L-band and S-Band in phased array radar. The ZCU208 board is equipped withall the common board-level features needed for design development, such as DDR4 memory,networking interfaces, an FMC+ expansion port, as well as access to the RFMC 2.0 interface.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7499111221A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Oben | Nein | 0 °C up to +70 °C | grün-grün | current & voltage | THT | Ja | ||
![]() | 692122030100 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | USB 3.0 | Type A | Horizontal | Mit Pegs | Buchse | 9 | 0.25 | 30 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | -20 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7499111221A | SPEC | |
![]() | 692122030100 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|