Merkmale
- Umfassende Auswahl von einphasigen Netzfiltern mit einem Leckstrom von nahezu 0mA
- Modul in kompaktem Design
Breite: 315 mm
Höhe: 435 mm
Tiefe: 220 mm - Alle technischen Informationen auf einem Blick
- Lebenslange kostenlose Wiederbefüllung
- Sofortige Verfügbarkeit der Bauteile vor Ort
Anwendung
- Flexibles und kompaktes Regalsystem für die umfangreiche Ausstattung von EMV- und Entwicklungslaboren mit elektronischen Bauteilen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|
810911001112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810911003112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810911006112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810911008112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810911010112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810912001112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810912003112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810912006112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810912008112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810912010112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810912012112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810912014112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810912020112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810913006112 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810913010112 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810913014112 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter | ||
810913020112 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CLFS Netzfilter |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
---|
Videos
Alpha-Rack – the flexible rack system with lifelong free refill