Anwendung
- Selbstklebendes Klebeband erleichtert die Montage auf ebenem Untergrund
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
| Material | PA66 |
| Farbe | Natur |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Material | Design Kit | Board | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 522210000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 700999 | – | |
![]() | 522220000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 700999 | 700990 | |
![]() | 522230000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 700999 | 700990 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Material | Design Kit | Board | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: