Anwendung
- Mit abschließbarem Klemmband
- Einrasten zur Befestigung
- Innenhalterung verhindert ein Verrutschen des Kabels
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
| Material | PA66 |
| Farbe | Natur |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Material | H (mm) | L (mm) | W (mm) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 524252000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 18.9 | 45.4 | 19.8 | – | |
![]() | 524254000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 10.7 | 45.8 | 19 | 700999 | |
![]() | 524256000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 11.4 | 53.5 | 19 | – | |
![]() | 524258000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 12.9 | 77.6 | 19.7 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Material | H (mm) | L (mm) | W (mm) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: