Anwendung
- Miniatur-Flachkabelklemme, selbstklebend
- Die kompakten Konstruktionen können für Paneele verwendet werden, für die nur wenig Platz zur Verfügung steht
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
| Material | PA66 |
| Farbe | Natur |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Material | H (mm) | L (mm) | W (mm) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 524212000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 9.8 | 27 | 15 | 700999 | |
![]() | 524214000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 9.8 | 27 | 20 | 700999 | |
![]() | 524216000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PA66 | 9.8 | 27 | 25.4 | 700999 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Material | H (mm) | L (mm) | W (mm) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: