Anwendung
- Flache Buchsen erleichtern die Montage der Kabelbinder
- Sorgen für Platzersparnis
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
| Material | Nylon 66 |
| Farbe | Natur |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 530909100 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | 3.2 | 4 | 700999 | |
![]() | 530909000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 19.1 | 4 | 4.8 | 700999 | |
![]() | 530909200 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 4.8 | 5 | 700999 | |
![]() | 530911000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25.4 | 5.1 | 7.9 | 700999 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: