Merkmale
- 4 Kanal Digitalisolator mit integriertem isolierten 0.65 W DC/DC Wandler
- Versorgungsspannung: 3.15 bis 5.5 V
- Isolierter DC/DC-Wandlerausgang: 3.3 oder 5 V
- Datenrate: bis zu 100 Mbps
- Geringer propagation delay: typisch 10 ns
- Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55032 Klasse B / CISPR-32)
Anwendung
- Isolierung von Kommunikationsbussen
- Motorsteuerung
- Industrielle Schaltnetzteile
- Prüf- und Messsysteme
- Mikrocontroller und DSP-Anwendung
- Industrielle Automatisierung
- Schnittstellen zu speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)
- Batterie-Management-Systeme
- Solar-Wechselrichter
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | VCC min. (V) | VCC max. (V) | Kanal Konfiguration | Standardausgabe | Digitaler Isolator | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18824015401H | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.15 | 5.5 | 4/0 | High | 18024015401H | |
| 18824015401L | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.15 | 5.5 | 4/0 | Low | 18024015401L | |
| 18824115401H | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.15 | 5.5 | 3/1 | High | 18024115401H | |
| 18824115401L | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.15 | 5.5 | 3/1 | Low | 18024115401L | |
| 18824215401H | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.15 | 5.5 | 2/2 | High | 18024215401H | |
| 18824215401L | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.15 | 5.5 | 2/2 | Low | 18024215401L |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 18824015401H | SPEC |
| 18824015401L | SPEC |
| 18824115401H | SPEC |
| 18824115401L | SPEC |
| 18824215401H | SPEC |
| 18824215401L | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | VCC min. (V) | VCC max. (V) | Kanal Konfiguration | Standardausgabe | Digitaler Isolator | Muster |
|---|