ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichDigitale IsolatorenProduktfamilieDigitale Isolatoren mit integrierter StromversorgungProduktserieWPME-CDIP Capacitive Digital Isolator Powered

WPME-CDIP Capacitive Digital Isolator Powered

WPME-CDIP Capacitive Digital Isolator Powered mit 4-Kanal-Digitalisolatoren und Isolationsspannung bis zu 5000 VRMS von Würth Elektronik
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
SOIC 16WB 10.3 10.3 2.65 SMT

Merkmale

  • 4-Kanal-Digitalisolatoren
  • Isolationsspannung bis zu 5000 VRMS
  • 0.65W isolierter intergrierter DC/DC Wandler
  • Reinforced Isolierung
  • Signalübertragung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen (Datenrate bis zu 100 Mbps)
  • Hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen (CMTI ±150 kV/µs)
  • Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration
  • UL 1577-Zulassung
  • Zertifizierung nach DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
  • Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55032 Klasse B / CISPR-32)

Anwendung

  • Isolierte Schnittstellen (SPI, CAN, RS-232, RS-485)
  • Motorsteuerung
  • Industrielle Schaltnetzteile
  • Prüf- und Messsysteme
  • Mikrocontroller und DSP-Anwendung
  • Industrielle Automatisierung
  • Schnittstellen zu speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)
  • Batterie-Management-Systeme
  • Solar-Wechselrichter
  • Pegelwandler

Safety First! Der Digitale Isolator Flyer


- Das komplette digitale Isolator-Portfolio von Würth Elektronik
- Anwendungsbeispiele für CAN- und SPI-Schnittstellen
- Evaluation Boards für 4-Kanal-Isolatoren mit integriertem DC/DC-Wandler
- Information über UL und VDE Zertifizierungen

Mehr erfahren

Artikeldaten

SOIC 16WB
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusVCC min.
(V)
VCC max.
(V)
Kanal KonfigurationtPLH, tPHL
(ns)
DR
(Mbps)
CMTI
(kV/µs)
VISO
(V (RMS))
StandardausgabeAnwendungEvaluation Boards Muster
18024015401HSPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.15 5.5 4/0 10 100 150 5000 High RS-232, UART18824015401H
18024015401LSPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.15 5.5 4/0 10 100 150 5000 Low SMPS18824015401L
18024115401HSPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.15 5.5 3/1 10 100 150 5000 High CAN, SPI, RS-485, RS-23218824115401H
18024115401LSPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.15 5.5 3/1 10 100 150 5000 Low SMPS18824115401L
18024215401HSPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.15 5.5 2/2 10 100 150 5000 High CAN, UART, LVDS, RS-23218824215401H
18024215401LSPEC
13 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.15 5.5 2/2 10 100 150 5000 Low SMPS18824215401L
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
18024015401HSPEC
18024015401LSPEC
18024115401HSPEC
18024115401LSPEC
18024215401HSPEC
18024215401LSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusVCC min.
(V)
VCC max.
(V)
Kanal KonfigurationtPLH, tPHL
(ns)
DR
(Mbps)
CMTI
(kV/µs)
VISO
(V (RMS))
StandardausgabeAnwendungEvaluation Boards Muster

On-Off Keying (OOK)

Verbesserung der digitalen Isolierung

Halten Sie Ihr Signal rauschfrei

Digitale Isolatoren spielen in der modernen Elektronik eine wichtige Rolle, da sie die sichere Übertragung von Daten und Strom zwischen verschiedenen Schaltkreisen gewährleisten und gleichzeitig die elektrische Isolierung aufrechterhalten. Eine der wichtigsten Entscheidungen bei der Entwicklung von digitalen Isolatoren ist die Wahl des Modulationsschemas, das sich am besten für die Anwendung eignet.

Die WPME-CDIx-Serie bietet eine On-Off Keying (OOK)-Modulationstechnik zur Übertragung von Daten von der Eingangs- zur Ausgangsseite. Bei dieser Technik werden die Daten kodiert, indem der Ausgang zwischen zwei verschiedenen Pegeln umgeschaltet wird - typischerweise hoch und niedrig. Diese Einfachheit führt zu einer geringeren Komplexität sowohl auf der Sende- als auch auf der Empfangsseite des Isolators. Die binäre Natur von OOK bedeutet, dass es relativ resistent gegen Amplitudenschwankungen ist, die durch Rauschen verursacht werden. Diese Robustheit sorgt dafür, dass die Datenübertragung auch in verrauschten Umgebungen zuverlässig bleibt.

Zwischen zwei parallel verlaufenden eckigen IN- und OUT-Kurven liegt eine rote Signalkurve, die während der Hochphase der IN- und OUT-Kurve eine kurze Frequenz aufweist und dann wieder konstant wird.

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

Ein gezeichneter Stift von einem roten Quadrat umrandet
  • Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
  • Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung
Eine gezeichnete Lupe von einem roten Quadrat umrandet
  • Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
  • Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben
Ein gezeichneter Filter von einem roten Quadrat umrandet
  • Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
  • Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
  • Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT
Ein gezeichneter Thermometer von einem roten Quadrat umrandet
  • Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
  • Modultemperatur versus PCB-Fläche
  • Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT

Videos

Webinar: Digitale Isolatoren - der einfachste Weg für eine isolierte Signalübertragung

Videos

Webinar: Galvanisch isolierte Spannungsmessung leicht gemacht mit Digitalen Isolatoren