Merkmale
Family Board:
- Das Family Evaluation Board ist eine intuitiv bedienbare, anwendungsorientierte und kostengünstige Evaluierungsboard Version zur Evaluierung einer breiten Palette von Würth Elektronik eiSos Funkmodulen. Es bietet dem Anwender die Möglichkeit, Hardware und Software für das entsprechende Funkmodul zu entwickeln.
EV-Kit Proteus-I:
- Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit einem Bluetooth 4.2 Modul Proteus-I und Zubehör. Es ist zudem verfügbar mit einer externen "Himalia" SMA-Antenne.
EV-Kit Proteus-II:
- Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit einem Bluetooth 5.0 Modul Proteus-II und Zubehör. Es ist zudem verfügbar mit einer externen "Himalia" SMA-Antenne.
EV-Kit Proteus-III:
- Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit dem Bluetooth® 5.1 Modul Proteus-III und ein USB-Kabel.
Mini EV-Board Proteus-III:
- Das Mini EV-Board ist ein einfaches und kostengünstiges Evaluierungsboard mit dem Bluetooth® 5.1 Modul Proteus-III ohne zusätzliche Anschlüsse und Stiftleisten.
Mini EV-Board Proteus-III-SPI:
- Das Mini EV-Board ist ein einfaches und kostengünstiges Evaluierungsboard mit dem Bluetooth® 5.1 Modul Proteus-III-SPI ohne zusätzliche Anschlüsse und Stiftleisten.
EV-Board Proteus-e:
- Das EV-Board ist ein einfaches und kostengünstiges Evaluierungsboard mit dem Bluetooth® 5.1 Modul Proteus-e.
- Mit Micro-USB, SMA und JTAG Anschlüssen
- Ermöglicht den Anschluss eines Controllerboards für die Entwicklung der Applikation
EV-Kit Stephano-I
- Das EV-Kit beinhaltet ein EV-Board mit einem Bluetooth® LE 5.0 und WiFi 2.4 GHz Stephano-I Kombo Modul und ein USB-Kabel.
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Manual | Downloads | Description | Funkmodul | Antenne | Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2608019324001 | – | – | EV-Kit Proteus-I mit 50 Ohm HF Pad | 2608011124000 | Himalia | ||||
2608019024001 | – | – | EV-Kit Proteus-I mit integrierter Antenne | 2608011024000 | – | ||||
2608019324011 | – | – | EV-Kit Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad | 2608011124010 | Himalia | ||||
2608019024011 | – | – | EV-Kit Proteus-II mit integrierter Antenne | 2608011024010 | – | ||||
2611019024001 | – | – | EV-Kit Proteus-III | 2611011024000 | Himalia | ||||
NEU | 2612019024001 | SPEC | – | – | EV-Kit Proteus-e | 2612011024000 | – | ||
2611069024001i | 2611149024001 | – | Mini EV-Board Proteus-III | 2611011024000 | – | – | |||
2611119024011i | 2611149024011 | – | Mini EV-Board Proteus-III-SPI | 2611011024010 | – | – | |||
2608049024001 | – | – | Proteus-I Bluetooth® 4.2 Family EV Board | 2608011024000 | – | ||||
2608049024011 | – | – | Proteus-II Bluetooth® 5 Family EV Board | 2608011024010 | – | ||||
2611149024001 | – | – | Proteus-III Bluetooth® 5.1 Family EV Board | 2611011024000 | – | ||||
2611149024011 | – | – | Proteus-III-SPI Bluetooth® 5.1 Family EV Board | 2611011024010 | – | ||||
NEU | 2617029025001 | – | – | Stephano-I WiFi 2.4 GHz - Bluetooth® LE 5.0 EV-Kit | 2617011025000 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | |
---|---|---|---|
2608019324001 | – | – | |
2608019024001 | – | – | |
2608019324011 | – | – | |
2608019024011 | – | – | |
2611019024001 | – | – | |
NEU | 2612019024001 | SPEC | – |
2611069024001i | – | 2611149024001 | |
2611119024011i | – | 2611149024011 | |
2608049024001 | – | – | |
2608049024011 | – | – | |
2611149024001 | – | – | |
2611149024011 | – | – | |
NEU | 2617029025001 | – | – |
Angebot |
---|
– |
– |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Manual | Downloads | Description | Funkmodul | Antenne | Angebot |
---|
Antenne
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit
Videos
Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s
Videos
Würth Elektronik Webinar: von Bluetooth 4.2 zu Bluetooth 5.0 ...
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE vs. 2,4 GHz Proprietär Funk