ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieMetering

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ProduktserieFunkmodulAntenneUSB Funk-StickEvaluation Kit Angebot
2607019213001
PDF EV-Kit Mimas-IMimas-I & EV-Kits2607011113000
2605049283001
PDF EV-Kit Metis-IMetis-I & EV-Kits2605041183000
Hyperion-I
2607029283001
PDF EV-Kit Metis-IIMetis-II & EV-Kits2607021183000
Hyperion-I
2605041183000SPEC
PDF5 Dateien Metis-I 868.3 - 869.525 700 11 -103 2.2 3.6 100 17 27 3.6Metis-I & EV-KitsHyperion-I
Hyperion-II
2605056083001
2605049283001
2607021183000SPEC
PDF5 Dateien Metis-II 868.3 - 869.525 1000 14 -106 2 3.6 100 17 27 3.8Metis-II & EV-KitsHyperion-I
Hyperion-II
2607056283001
2607029283001
2607056283001SPEC
PDF4 Dateien Metis-II USB Funk-Stick 868.3 - 869.525 800 14 -106 100 74 23.65 12Metis-II & EV-Kits2607021183000
Hyperion-I
Hyperion-II
2607057283011SPEC
PDF Metis - Analyzer Tool 868.3 - 869.525 800 14 -106 100 74 23.65 12Metis Analyzer ToolHyperion-I
2607011113000SPEC
PDF5 Dateien Mimas-I 169.40625 - 169.46875 3000 14 -115 2 3.6 4.8 17 27 3.8Mimas-I & EV-Kits2607046213001
2607019213001
2607046213001SPEC
PDF5 Dateien Mimas-I USB Funk-Stick 169.40625 - 169.46875 3000 14 -115 4.8 74 23.65 12Mimas-I & EV-Kits2607011113000
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ProduktserieFunkmodulAntenneUSB Funk-StickEvaluation Kit Angebot