ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieUSB Funk-SticksProduktserieUSB Funk-Sticks

USB Funk-Sticks

Metering

USB Funk-Sticks

Merkmale

  • Unsere Metering USB Funk-Sticks kombinieren die Metering Module mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem Metering Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
  • Wireless M-BUS (EN13757)
  • Open metering system (OMS) kompatibel

Mimas-I USB Funk-Stick

  • N Mode Betriebsart, Submode a-f
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung

Metis-I USB Funk-Stick

  • S, T und C Mode Betriebsart
  • Integrierte Antenne

Metis-II USB Funk-Stick

  • S, T und C Mode Betriebsart
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulAntenne Angebot
2607046213001SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 169.40625 - 169.46875 Mimas-I USB Funk-Stick 3000 14 -115 4.8 74 23.65 122607011113000
2605056083001SPEC
PDF4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 868.3 - 869.525 Metis-I USB Funk-Stick 100 11 -93 100 67.75 23.65 122605041183000
Hyperion-I
Hyperion-II
2607056283001SPEC
PDF4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 868.3 - 869.525 Metis-II USB Funk-Stick 800 14 -106 100 74 23.65 122607021183000
Hyperion-I
Hyperion-II
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2607046213001SPEC
2605056083001SPEC
2607056283001SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulAntenne Angebot