| Material Properties | |
|---|---|
| Grundfarbe | Transparent |
| Leitblech Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Tray |
Application Notes
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Grundfarbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 714659001100 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transparent | |
![]() | 714659001210 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transparent |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Grundfarbe | Muster |
|---|