| Actuatormaterial | POM |
| Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Actuator-Farbe | Weiß |
| Grundmaterial | PA66 |
| Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Rahmenmaterial | PA66 |
| Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| stationäres Board | PA66 |
| Stationäres Board Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| stationäres Boardfarbe | Schwarz |
| Stationary Contact Material | Kupferlegierung |
| Stationary Contact beschichtung | Gold |
| Bewegliche Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Bewegliche Kontaktbeschichtung | Gold |
| LED Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
| LED Anschlussbeschichtung | Zinn |
| Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
| Anschlussbeschichtung | Zinn |