WR-WST REDFIT IDC SKEDD
Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialCuNiSi
KontaktbeschichtungAu (SKEDD), Sn (IDC)
Raster2.54 mm
MontageartSKEDD
Betriebstemperatur-25 °C up to +105 °C
Packaging Properties
VerpackungTube
Electrical Properties
RISO1000 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
IR1 A
Certification
UL Approval[E323964]
REACh ApprovalKonform oder deklariert[(EC)1907/2006]
RoHS ApprovalKonformität[2011/65/EU&2015/863]

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Pins
Raster(mm)
Gender
L(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Kontaktwiderstand(mΩ)
Tol. R
Stranded Wire Section (AWG)
Verpackung
IR(A)
IDC Tool
Muster
490107670412
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Raster2.54 mm
GenderTransition 
Länge12.67 mm
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungTube 
Nennstrom1 A
490107670612
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Raster2.54 mm
GenderTransition 
Länge15.21 mm
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungTube 
Nennstrom1 A
490107670812
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Raster2.54 mm
GenderTransition 
Länge17.75 mm
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungTube 
Nennstrom1 A
490107671012
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
Raster2.54 mm
GenderTransition 
Länge20.29 mm
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungTube 
Nennstrom1 A
490107671212
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
Raster2.54 mm
GenderTransition 
Länge22.83 mm
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungTube 
Nennstrom1 A
490107671412
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins14 
Raster2.54 mm
GenderTransition 
Länge25.37 mm
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungTube 
Nennstrom1 A
490107671612
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins16 
Raster2.54 mm
GenderTransition 
Länge27.91 mm
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungTube 
Nennstrom1 A
490107671812
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins18 
Raster2.54 mm
GenderTransition 
Länge30.45 mm
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungTube 
Nennstrom1 A
490107672012
SPEC
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
Raster2.54 mm
GenderTransition 
Länge32.99 mm
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstandmax. 
Stranded Wire Section (AWG)28 (AWG) 
VerpackungTube 
Nennstrom1 A

Perfect Match

REDFIT IDC ist ein lötfreier und mehrfach steckbarer Steckverbinder mit SKEDD-Technologie. Die SKEDD-Kontakte werden direkt in die Leiterplatte gesteckt. Die Anbindung des Flachbandkabels erfolgt mittels Schneidklemmtechnik. Ein komplettes Bauteil und potentielle Fehlerquelle entfällt. Dies erhöht die Prozesssicherheit, spart Platz, Zeit, Material und Prozesskosten.

Vorteile des SKEDD-Kontakts

SKEDD_Plug-in-Process2

Einfache & komfortable Steckbarkeit

Der Scheitelpunkt ist so ausgelegt, dass er dem SKEDD-Kontakt die nötige Elastizität verleiht, um auch hochpolige Steckverbinder mit geringem Kraftaufwand zu stecken.

SKEDD-Vibration-Proof Connection2

Vibrationssichere Verbindung

Im gesteckten Zustand stellt die Kontakt-Normalkraft sicher, dass unter mechanischer Last keine Kontaktunterbrechungen auftreten

reversible-connection

Reversible Verbindung

Der gabelartige SKEDD-Kontakt passt sich elastisch an die Durchkontaktierung an und ermöglicht so mehrfaches Stecken und Lösen.

fitting-accuracy

Passgenauigkeit

Der flexible SKEDD-Kontakt gleicht Fertigungstoleranzen aus und sorgt für das optimale Zusammenspiel von Steckverbinder und Leiterplatte.

Eigenschaften

Anbindungstechnologie & Verarbeitung

SKEDD_no_counterpart1

Kabelseitig: Schneidklemmtechnik

  • Kein Abisolieren
  • Direkte Kontaktierung an das Flachbandkabel
  • Alle Adern werden gleichzeitig kontaktiert
  • Hohe Übertragungssicherheit
SKEDD_Leiterplatte2

Leiterplattenseitig: SKEDD-Direktstecktechnik

  • Direkte Anbindung an die Durchkontaktierung
  • Mehrfach steck- und wieder lösbar
  • Von Hand steckbar
  • Geringer Übergangswiderstand
  • Vibrationsfeste Verbindung
SKEDD_Verarbeitung2

Prozesssicherheit (während der Assemblierung)

  • Rote Kabelmarkierung von Pin 1
  • Verpolschutz des Gehäuses
SKEED_Lupe_Wartung3

Wartungsfreundlichkeit in der Anwendung

  • Werkzeuglose Montage auf der Leiterplatte
  • Schneller Austausch im Servicefall

Videos

REDFIT IDC – SKEDD Connector from Würth Elektronik eiSos

Videos

Behind the scenes: REDFIT IDC SKEDD Connector – Testing, production and in action