ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieREDFIT IDC SKEDD SteckerProduktserieWR-WST Pre-Pressed Cable

WR-WST Pre-Pressed Cable

WR-WST Pre-Pressed Cable
Properties
Betriebstemperatur-25 °C up to +105 °C
MontageartSKEDD
Electrical Properties
IR1 A
Certification
REACh ApprovalConform or declared [(EC)1907/2006]
RoHS ApprovalCompliant [2011/65/EU&2015/863]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Anschluss AAnschluss BL
(mm)
Muster
490107670412SSPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 490107670412 490107670412 200
490107670612SSPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 490107670612 490107670612 200
490107670812SSPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 490107670812 490107670812 200
490107671012SSPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 490107671012 490107671012 200
490107671212SSPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 490107671212 490107671212 200
490107671412SSPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14 490107671412 490107671412 200
490107671612SSPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 490107671612 490107671612 200
490107671812SSPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 490107671812 490107671812 200
490107672012SSPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 490107672012 490107672012 200
Artikel Nr. Daten­blatt
490107670412SSPEC
490107670612SSPEC
490107670812SSPEC
490107671012SSPEC
490107671212SSPEC
490107671412SSPEC
490107671612SSPEC
490107671812SSPEC
490107672012SSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Anschluss AAnschluss BL
(mm)
Muster