ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAluminium-Hybrid-Polymer-KondensatorenTypWCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C

WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C

WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C

Merkmale

  • Produktserie mit hoher Betriebstemperatur
  • Niedriger ESR
  • Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
  • Hohe Stabilität über den Temperaturbereich
  • Niedriger Leckstrom
  • Lebensdauer: 4000h @ +125 °C
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Anwendung

Artikeldaten

Alle
⌀ 5 mm
⌀ 6,3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
RESR
(mΩ)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Design Kit Muster
875585844001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF 63 700 6.3 8 120 6.3 5.8875500
875585744002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 50 750 11 10 80 6.3 5.8875500
875585845002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 63 900 13.9 8 80 6.3 7.7875500
875585957003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 100 1200 22 8 45 10 10.5875500
875585559001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 25 550 8.3 14 80 5 5.8875500
875585745003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 50 1100 16.5 10 40 6.3 7.7875500
875585853003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 63 1100 20.8 8 40 8 10.5875500
875585961005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 100 1360 33 8 40 10 12.4875500
875585853004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 µF 63 1100 29.6 8 40 8 10.5875500
875585544002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.56 µF 25 900 14 14 50 6.3 5.8875500
875585757004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.56 µF 50 1600 28 10 28 10 10.5875500
875585857006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.56 µF 63 1400 35.3 8 30 10 10.5875500
875585753005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 µF 50 1250 34 10 30 8 10.5875500
875585857007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 µF 63 1400 42.8 8 30 10 10.5875500
875585344001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 µF 16 900 16 16 50 6.3 5.8875500
875585545003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 µF 25 1400 25 14 30 6.3 7.7875500
875585757007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 µF 50 1600 50 10 28 10 10.5875500
875585344003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 µF 16 900 24 16 50 6.3 5.8875500
875585345004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 µF 16 1400 35.2 16 30 6.3 7.7875500
875585553004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 µF 25 1600 55 14 27 8 10.5875500
875585357006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 µF 16 2000 52.8 16 20 10 10.5875500
875585557006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 µF 25 2000 82.5 14 20 10 10.5875500
875585357008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 µF 16 2000 75.2 16 20 10 10.5875500
875585561007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 µF 25 2260 117.5 14 16 10 12.4875500
875585357010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.560 µF 16 2000 89.6 16 20 10 10.5875500
875585361011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.820 µF 16 2260 131.2 16 16 10 12.4875500
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
875585844001SPEC
875585744002SPEC
875585845002SPEC
875585957003SPEC
875585559001SPEC
875585745003SPEC
875585853003SPEC
875585961005SPEC
875585853004SPEC
875585544002SPEC
875585757004SPEC
875585857006SPEC
875585753005SPEC
875585857007SPEC
875585344001SPEC
875585545003SPEC
875585757007SPEC
875585344003SPEC
875585345004SPEC
875585553004SPEC
875585357006SPEC
875585557006SPEC
875585357008SPEC
875585561007SPEC
875585357010SPEC
875585361011SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
RESR
(mΩ)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz