ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAluminium-Hybrid-Polymer-KondensatorenTypWCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C

WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C

WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C

Merkmale

  • Produktserie mit hoher Betriebstemperatur
  • Niedriger ESR
  • Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
  • Hohe Stabilität über den Temperaturbereich
  • Niedriger Leckstrom

Anwendung

  • Industrie und Telekommunikation
  • Glättung
  • z.B. Servoumrichter, Klimaanlage, Industriestromversorgung, Überwachungskamera, Basisstation

Artikeldaten

Alle
⌀ 6,3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Endurance
(h)
RESR
(mΩ)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Design Kit Muster
870585873001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF 63 840 6.3 16 2000 100 6.3 8870500
870585773001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 µF 50 960 7.5 16 2000 80 6.3 8870500
870585975005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 µF 100 1320 15 16 4000 70 10 12.5870500
870585874002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 63 1240 13.9 16 4000 40 8 9870500
870585774002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 50 1330 16.5 16 4000 35 8 9870500
870585875004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 63 1680 20.8 16 4000 35 10 10870500
870585774003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 µF 50 1520 23.5 16 4000 30 8 11.5870500
870585875005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 µF 63 1680 29.6 16 4000 35 10 10870500
870585775004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.56 µF 50 1850 28 16 4000 30 10 10870500
870585875006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.56 µF 63 1920 35.3 16 4000 30 10 12.5870500
870585573001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 µF 25 1380 17 16 2000 35 6.3 8870500
870585373001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.120 µF 16 1440 19.2 16 2000 32 6.3 8870500
870585574002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 µF 25 1880 37.5 16 4000 25 8 9870500
870585574003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 µF 25 2230 55 16 4000 22 8 11.5870500
870585374003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 µF 16 2340 52.8 16 4000 20 8 11.5870500
870585575005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 µF 25 2890 82.5 16 4000 14 10 12.5870500
870585375004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 µF 16 2620 75.2 16 4000 18 10 10870500
870585375005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.560 µF 16 3030 89.6 16 4000 14 10 12.5870500
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
870585873001SPEC
870585773001SPEC
870585975005SPEC
870585874002SPEC
870585774002SPEC
870585875004SPEC
870585774003SPEC
870585875005SPEC
870585775004SPEC
870585875006SPEC
870585573001SPEC
870585373001SPEC
870585574002SPEC
870585574003SPEC
870585374003SPEC
870585575005SPEC
870585375004SPEC
870585375005SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Endurance
(h)
RESR
(mΩ)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz