ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieDesign Kits für KondensatorenProduktfamilieAluminium-Hybrid-Polymer-KondensatorenProduktfamilieDesign Kit WCAP-HTAH / WCAP-HTG5 Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren THT

Design Kit WCAP-HTAH / WCAP-HTG5 Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren THT NEU

Artikel Nr. 870500

Merkmale

  • Enthält 137 Artikel
  • Niedriger ESR
  • Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
  • Hohe Stabilität über den Temperaturbereich
  • Niedriger Leckstrom
  • Lebensdauer: 5000h @ +105 °C / 4000 h @ 125 °C
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C, bei WCAP-HTAH bis +125 °C

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCDF
(%)
RESR
(mΩ)
VR
(V (DC))
Muster
870575873001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C10 µF 16 100 63
870585873001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C10 µF 16 100 63
870575773001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C15 µF 16 80 50
870575975005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C15 µF 16 60 100
870585773001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C15 µF 16 80 50
870585975005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C15 µF 16 70 100
870575874002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C22 µF 16 40 63
870585874002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C22 µF 16 40 63
870575774002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C33 µF 16 35 50
870575875004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C33 µF 16 30 63
870585774002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C33 µF 16 35 50
870585875004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C33 µF 16 35 63
870575875005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C47 µF 16 30 63
870585774003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C47 µF 16 30 50
870585875005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C47 µF 16 35 63
870575774003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C47 µF 16 30 50
870575875006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C56 µF 16 22 63
870585775004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C56 µF 16 30 50
870585875006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C56 µF 16 30 63
870575573001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C68 µF 16 45 25
870585573001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C68 µF 16 35 25
870575373001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C120 µF 16 40 16
870585373001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C120 µF 16 32 16
870575574002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C150 µF 16 27 25
870585574002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C150 µF 16 25 25
870575574003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C220 µF 16 24 25
870585574003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C220 µF 16 22 25
870575374003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C330 µF 16 23 16
870575575005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C330 µF 16 16 25
870585374003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C330 µF 16 20 16
870585575005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C330 µF 16 14 25
870575375004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTG5 General Purpose 105°C470 µF 16 21 16
870585375004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C470 µF 16 18 16
870585375005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HTAH Advanced High Temperature 125°C560 µF 16 14 16
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCDF
(%)
RESR
(mΩ)
VR
(V (DC))
Muster