LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die allgemeine Anwendung
- Niedriger ESR
- Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
- Hohe Stabilität über den Temperaturbereich
- Niedriger Leckstrom
Anwendung
- Industrie und Telekommunikation
- Glättung
- z.B. Servoumrichter, Klimaanlage, Industriestromversorgung, Überwachungskamera, Basisstation
Artikeldaten
Alle
⌀ 6,3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Endurance (h) | RESR (mΩ) | Ø D (mm) | L (mm) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870575873001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | 63 | 1060 | 6.3 | 16 | 5000 | 100 | 6.3 | 8 | 870500 | ||
870575773001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 µF | 50 | 1200 | 7.5 | 16 | 5000 | 80 | 6.3 | 8 | 870500 | ||
870575975005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 µF | 100 | 1660 | 15 | 16 | 10000 | 60 | 10 | 12.5 | 870500 | ||
870575874002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | 63 | 1560 | 13.9 | 16 | 10000 | 40 | 8 | 9 | 870500 | ||
870575774002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 50 | 1670 | 16.5 | 16 | 10000 | 35 | 8 | 9 | 870500 | ||
870575875004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 63 | 2100 | 20.8 | 16 | 10000 | 30 | 10 | 10 | 870500 | ||
870575875005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | 63 | 2100 | 29.6 | 16 | 10000 | 30 | 10 | 10 | 870500 | ||
870575774003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | 50 | 1900 | 23.5 | 16 | 10000 | 30 | 8 | 11.5 | 870500 | ||
870575875006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 µF | 63 | 2400 | 35.3 | 16 | 10000 | 22 | 10 | 12.5 | 870500 | ||
870575573001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 µF | 25 | 1400 | 17 | 16 | 5000 | 45 | 6.3 | 8 | 870500 | ||
870575373001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 µF | 16 | 1500 | 19.2 | 16 | 5000 | 40 | 6.3 | 8 | 870500 | ||
870575574002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 µF | 25 | 1900 | 37.5 | 16 | 10000 | 27 | 8 | 9 | 870500 | ||
870575574003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 µF | 25 | 2250 | 55 | 16 | 10000 | 24 | 8 | 11.5 | 870500 | ||
870575374002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 270 µF | 16 | 2000 | 43.2 | 16 | 10000 | 26 | 8 | 9 | – | ||
870575374003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 µF | 16 | 2350 | 52.8 | 16 | 10000 | 23 | 8 | 11.5 | 870500 | ||
870575575005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 µF | 25 | 2900 | 82.5 | 16 | 10000 | 16 | 10 | 12.5 | 870500 | ||
870575375004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 µF | 16 | 2600 | 75.2 | 16 | 10000 | 21 | 10 | 10 | 870500 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
870575873001 | SPEC | |
870575773001 | SPEC | |
870575975005 | SPEC | |
870575874002 | SPEC | |
870575774002 | SPEC | |
870575875004 | SPEC | |
870575875005 | SPEC | |
870575774003 | SPEC | |
870575875006 | SPEC | |
870575573001 | SPEC | |
870575373001 | SPEC | |
870575574002 | SPEC | |
870575574003 | SPEC | |
870575374002 | SPEC | |
870575374003 | SPEC | |
870575575005 | SPEC | |
870575375004 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Endurance (h) | RESR (mΩ) | Ø D (mm) | L (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz