Merkmale
- Einfache Lösung um Störungen auf flexiblen Leiterplatten oder dünne Flachbandkabel zu filtern
- Kernmaterial: NiZn für breitbandiges Entstören (~1 MHz - 1 GHz)
- Betriebstemperatur: -25° C bis +125° C
- Auf Anfrage auch mit Klebeband zur Befestigung erhältlich
Anwendung
- Filter für Gleichtaktstörungen auf dünnen Datenleitungen in elektronischen Systemen
- Anwendungsbeispiele: Datenübertragung mit TWINflex von Würth Elektronik und vieles mehr
- Besonders für flexible Leiterplatten geeignet
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Version | Material | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7427808 | SPEC | 2 Dateien | 3 | 7 | 5 | 2.3 | 0.7 | 9 | 20 | rund | 4 W 810 | – | ||
![]() | 74278081 | SPEC | 2 Dateien | 4 | 13.5 | 11 | 2 | 0.5 | 7 | 19 | rund | 4 W 810 | – | ||
![]() | 74278041 | SPEC | 2 Dateien | 4 | 15.5 | 13 | 2 | 0.5 | 7 | 20 | rund | 4 W 810 | – | ||
![]() | 74278082 | SPEC | 2 Dateien | 6 | 13.5 | 11 | 2 | 0.5 | 10 | 23 | rund | 4 W 810 | 742722 | ||
![]() | 74278042 | SPEC | 2 Dateien | 6 | 15.5 | 13 | 2 | 0.5 | 9 | 23 | rund | 4 W 810 | – | ||
![]() | 74278011 | SPEC | 2 Dateien | 8 | 16 | 11.5 | 5 | 0.5 | 28 | 64 | rund | 4 W 620 | – | ||
![]() | 7427809 | SPEC | 2 Dateien | 8 | 21 | 17 | 5 | 0.8 | 22 | 50 | rund | 4 W 620 | 742722 | ||
![]() | 74278032 | SPEC | 2 Dateien | 8 | 32 | 28 | 5 | 0.8 | 24 | 74 | rund | 4 W 620 | 742722 | ||
![]() | 74278083 | SPEC | 2 Dateien | 10 | 13.5 | 11 | 2 | 0.5 | 15 | 32 | rund | 4 W 810 | – | ||
![]() | 74278043 | SPEC | 2 Dateien | 10 | 15.5 | 13 | 2 | 0.5 | 13 | 31 | rund | 4 W 810 | 742722 | ||
![]() | 7427801 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 16 | 11.5 | 5 | 0.5 | 42 | 79 | rund | 4 W 620 | 742722 | ||
![]() | 7427802 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 24.5 | 20 | 5 | 0.5 | 30 | 65 | rund | 4 W 620 | – | ||
![]() | 74278021 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 23 | 20 | 3 | 0.7 | 23 | 58 | rund | 4 W 620 | – | ||
![]() | 7427803 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 31 | 27 | 5 | 0.5 | 26 | 66 | rund | 4 W 620 | 742722 | ||
![]() | 74278031 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 31 | 27 | 3 | 0.7 | 25 | 80 | rund | 4 W 620 | – | ||
![]() | 7427806 | SPEC | 2 Dateien | 12 | 46 | 41.5 | 5 | 0.5 | 23 | 65 | rund | 4 W 620 | – | ||
![]() | 7427807 | SPEC | 3 Dateien | 12 | 56 | 52 | 5 | 0.5 | 23 | 66 | rund | 4 W 620 | – | ||
![]() | 74278009 | SPEC | 2 Dateien | 15 | 28 | 24 | 3.5 | 0.75 | 35 | 100 | rechteckig | 4 W 620 | – | ||
![]() | 7427804 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 16 | 11.5 | 5 | 0.5 | 71 | 127 | rund | 4 W 620 | – | ||
![]() | 7427805 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 24.5 | 20 | 5 | 0.5 | 50 | 103 | rund | 4 W 620 | 742722 | ||
![]() | 7427810 | SPEC | 2 Dateien | 22 | 28.5 | 24 | 5.38 | 0.8 | 60 | 130 | rund | 4 W 620 | 742722 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7427808 | SPEC | |
![]() | 74278081 | SPEC | |
![]() | 74278041 | SPEC | |
![]() | 74278082 | SPEC | |
![]() | 74278042 | SPEC | |
![]() | 74278011 | SPEC | |
![]() | 7427809 | SPEC | |
![]() | 74278032 | SPEC | |
![]() | 74278083 | SPEC | |
![]() | 74278043 | SPEC | |
![]() | 7427801 | SPEC | |
![]() | 7427802 | SPEC | |
![]() | 74278021 | SPEC | |
![]() | 7427803 | SPEC | |
![]() | 74278031 | SPEC | |
![]() | 7427806 | SPEC | |
![]() | 7427807 | SPEC | |
![]() | 74278009 | SPEC | |
![]() | 7427804 | SPEC | |
![]() | 7427805 | SPEC | |
![]() | 7427810 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Version | Material | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: