Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieSignalübertragerProduktserieWE-LAN AQ Transformer

WE-LAN AQ Transformer

WE-LAN AQ Transformer Ethernet mit Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s. Verbesserte Löteigenschaften und AOI Inspektion durch Half-vias mit Goldauflage

Merkmale

  • 100 % maschinelle Fertigung
  • Ethernet mit Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s
  • Geringe Bauhöhe von 4 mm
  • Verbesserte Return Loss und Crosstalk Eigenschaften
  • Verbesserte Löteigenschaften und AOI Inspektion durch Half-vias mit Goldauflage
  • Kompatibel zu gängigen LAN Produkten

Referenzdesigns

  • RD016 Reference Design Gigabit Ethernet Front End
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +85 °C
  • Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet
  • Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom, Linear Technology
  • Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusDatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (RMS))
MontageartL
(µH)
Muster
749010310SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10/100BASE-T 1 kein-PoE Nein -40 °C up to +85 °C 1500 SMT 350
749020310SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10/100/1000BASE-T 1 kein-PoE Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 350
749013310SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10/100BASE-T 1 PoE (bis zu 350 mA) Nein -40 °C up to +85 °C 1500 SMT 180
749012310SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10/100BASE-T 1 PoE+ (bis zu 720 mA) Nein -40 °C up to +85 °C 1500 SMT 150
749023310SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 Base-T 1 PoE (bis zu 350 mA) Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 180
749022310SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1000 Base-T 1 PoE+ (bis zu 720 mA) Nein -40 °C up to +85 °C 1500 SMT 150
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
749010310SPEC
749020310SPEC
749013310SPEC
749012310SPEC
749023310SPEC
749022310SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusDatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (RMS))
MontageartL
(µH)
Muster

WE-LAN AQ – LAN transformer manufactured by a fully automated production process #LANAQ

LANtastic Automation!

WE-LAN AQ Übertrager

WE-LAN AQ ist ein LAN-Übertrager, der in einer vollautomatisierten Fertigung hergestellt wird. Die innovative Spulenwickeltechnik reduziert die elektrischen Schwankungen und erhöht deren Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Leistungssteigerung über einen weiten Frequenzbereich.

Um die Anwendungsfelder unserer Kunden zu erweitern, bietet die Würth Elektronik eiSos seit neustem die LAN AQ Serie für PoE-Anwendungen bis zu 720 mA an. LAN-Transformatoren und RJ45-Stecker, die für unterschiedliche Geschwindigkeiten und PoE-Stromstärken geeignet sind, finden Sie auch in den weiteren LAN-Produktfamilien.

Innovatives Design

IEEE 802.3

  • Isolationsspannung von 1,5 kV
  • Kompatibilität mit IEEE-Standards

Maschinengewickelte T-Bone Kerne

  • Enge Toleranz
  • Hohe Produktionsqualität

Vollautomatische Fertigung

  • Reduzierte elektrische Schwankungen
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Präzise Anpassung der Datenleitungen

Vergoldete halbe Durchkontaktierungen und Pads auf der Unterseite

  • Verbesserte Lötbarkeit & AOI-Inspektion
  • Pad kompatibel zu Standardteilen

Abdeckung

  • Pick & Place

Eigenschaften & Simulation

Die WE-LAN AQ Übertrager zeichnen sich aus durch eine Reduzierung der elektrischen Schwankungen, Erhöhung der Zuverlässigkeit und Leistungssteigerung über einen weiten Frequenzbereich.

Übersprechen
Übersprechen
Accurate Spice Simulation
Accurate Spice Simulation
Simulation vs. reale Messung
Simulation vs. reale Messung
Simulation mit Gleichtaktrauschen
Simulation mit Gleichtaktrauschen