Merkmale
- IP67 Robust gegen Staub und Wasser
- M12 Gewinde
- Hohe mechanische Stabilität
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Anwendung
- Industrielle Anwendungen z.B. Fabrikautomatisierung, Robotik, Transporttechnologie, Windkraftanlagen
- Standards wie EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, Ethernet Powerlink
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Grundmaterial | Beschichtung | Montageart | Zubehör | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749699910 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Messing | Nickel | Rückseite | 749600010 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
749699910 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Grundmaterial | Beschichtung | Montageart | Zubehör | Muster |
---|
Technische Details:
Passend zu
Videos
How To: Assembly of WE-LANMX M12 Connector