Merkmale
- M12 Stecker mit integriertem Übertrager / stromkompensierter Drossel
- Schlankes Design
- Hohe mechanische Stabilität
- Through Hole Reflow (THR) Lötung
- Für Standard IEEE 802.3u
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Anwendung
- Industrielle Anwendungen wie z.B. Fabrikautomatisierung, Robotik, Transporttechnologie, Windkraftanlagen
- Standards wie EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, Ethernet Powerlink
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Datenrate | PoE | Orientierungs typ | Code | Betriebstemperatur | Zubehör | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749600010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | Vertikal | D | -40 °C up to +85 °C | 749699910 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
749600010 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Datenrate | PoE | Orientierungs typ | Code | Betriebstemperatur | Zubehör | Muster |
---|
Technische Details:
Passend zu
Videos
How To: Assembly of WE-LANMX M12 Connector