ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieAntennasProduktserieWE-MCA Antennen

WE-MCA Antennen

WE-MCA Antennen

Merkmale

  • SMT-Mehrschicht-Chip-Antenne
  • Extrem niedriges Profil
  • Omnidirektionales Strahlungsdiagramm
  • Ausgezeichnetes Verhältnis von Größe zu Leistung
  • Geringster Formfaktor in der Branche
  • Geringere Anforderungen der Massefläche
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Anwendung

  • Home RF/Smart home
  • GSM 900
  • WLAN/WiFi
  • Bluetooth
  • GPS/GNSS
  • ZigBee
  • Mobile Kommunikation, 4G/LTE

Antennenanpassungs- und Charakterisierungsunterstützung

Würth Elektronik bietet nicht nur die benötigten Komponenten für ein perfekt angepasstes Antennennetzwerk an, sondern unterstützt Sie auch beim Design.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Alle
Single band
Dual band
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusFrequency RangeGpeak
(dBi)
VSWRFrequency Range 2Gpeak,2
(dBi)
VSWR1Z
(Ω)
BauformDesign Kit Muster
7488910043SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 423-443 MHz -4 2 50 25 x 5 mm748001
7488918022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 700-960 MHz 2.1 4 1710-2690 MHz 5.5 4 50 40 x 6 mm748001
7488910092SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 868-960 MHz -0.7 2.5 50 11 x 5.1 mm
7488910915SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 902-928 MHz 0.5 3 50 5.2 x 3.7 mm
7488920157SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1550-1600 MHz 3.4 2 50 5.2 x 3.7 mm
7488915724SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1570-1580 MHz 0.69 2.5 2400-2500 MHz 0.97 2 50 3.2 x 1.7 mm748001
7488912455SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2400-2500 MHz 1 2.2 4900-5875 MHz -1.5 2.2 50 8.5 x 1.6 mm748001
7488920245SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2400-2500 MHz 1.3 2 50 7.6 x 3.5 mm
7488960245SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2400-2500 MHz 3 2.5 50 5.2 x 3.7 mm
7488922455SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2400-2500 MHz 3 2 5000-6000 MHz 3.3 2 50 5.2 x 3.7 mm748001
74889102450SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2400-2500 MHz 3 2 2 50 9.0 x 2.0 mm
74889302450SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2400-2500 MHz 0.5 2 2 50 3.2 x 1.6 mm
74889502450SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2400-2500 MHz 2.5 2 2 50 5.2 x 2.1 mm
74889402450SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2400-2500 MHz 2.7 2 2 50 7.0 x 2.0 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7488910043SPEC
7488918022SPEC
7488910092SPEC
7488910915SPEC
7488920157SPEC
7488915724SPEC
7488912455SPEC
7488920245SPEC
7488960245SPEC
7488922455SPEC
74889102450SPEC
74889302450SPEC
74889502450SPEC
74889402450SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusFrequency RangeGpeak
(dBi)
VSWRFrequency Range 2Gpeak,2
(dBi)
VSWR1Z
(Ω)
BauformDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Optimierung d. Antennenanpassungsnetzes & die Auswirkung v. Koaxialstecker

Videos

Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

Würth Elektronik Webinar: Certification, Policies & Guidelines for wireless communication

Videos

Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio