Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.
ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieSignalübertragerProduktserieWE-PLC Übertrager

WE-PLC Übertrager

WE-PLC Übertrager

Merkmale

  • Prüfspannung von 4500 VAC / 1 min.
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 125°C
  • Verschiedene Übersetzungsverhältnisse

Anwendung

  • Wallbox / öffentliche EV-Ladesysteme
  • Frequenzbereich von 500 kHz bis 30 MHz
  • industrielle Signalisolierung

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPortsBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
n Muster
74941502SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 -40 °C up to +125 °C 4500 SMT 20 1:1:1
74941503SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 -40 °C up to +125 °C 4500 SMT 20 1:4:3
Artikel Nr. Daten­blatt
74941502SPEC
74941503SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPortsBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
n Muster

Power Line Communication (PLC)

Power Line Communication (PLC) ist eine Technologie, die die Übertragung von Daten und Informationen über elektrische Stromleitungen ermöglicht.

Das bestehende Stromnetz kann zur Kommunikation zwischen den verschiedenen Verbrauchern für Anwendungen wie das intelligente Stromnetz, die intelligente Verbrauchsmessung sowie Industrie- und Haussteuerungssysteme genutzt werden.

Beim Laden von Elektrofahrzeugen ist PLC Teil des allgemeinen Trends, den Ladevorgang effizienter und komfortabler zu gestalten und an die Bedürfnisse der Nutzer und des Netzes anzupassen. Durch die Übertragung von Daten- und Steuersignalen, wird ein intelligentes Laden, Überwachen und Verwalten von EV-Ladevorgängen ermöglicht. Der WE-PLC Übertrager eignet sich hierbei für AC und DC Ladestationen nach ISO 15118-3.

Warum wird ein Übertrager für PLC benötigt?

Zwischen dem Versorgungsnetz und dem PLC Modem wird eine galvanische Trennung zum Schutz des Niederspannungsbereichs im Fall eines Kurzschlusses benötigt. Außerdem muss für eine minimale Signalreflexion eine Impedanzanpassung stattfinden. Dies kann durch einen Übertrager realisiert werden.

Mit dem WE-PLC Übertrager wird das PLC-System sicher geschützt und gleichzeitig eine hohe Signalqualität erreicht.

Übersetzungsverhältnis

Je nach Anwendung werden Übertrager mit unterschiedlichem Übersetzungsverhältnissen benötigt. Für die PLC Schnittstelle in E-Mobility Anwendungen auf der Seite der Ladestation (EVSE) wird ein Übersetzungsverhältnis von 1:1:1 verwendet. Bei Schnittstellen für AC Netzkommunikation wie zum Beispiel in Smart Grid, IoT oder Smart Home Anwendungen koppelt ein Übertrager zum Beispiel mit dem Übersetzungsverhältnis 1:4:3 das Modemsignal ins Netz.

Von mobilen Ladekabeln (ICCPD) über Wallboxen für zu Hause bis hin zu öffentlichen Ladestationen (HPC) - Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Schauen sie in unseren Branchen Guide, um mehr über verfügbare Bauteile für EV-Charging zu erfahren.