ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieÜbertrager für DC/DC-WandlerProduktserieWE-PoEH Übertrager für Power over Ethernet High Power

WE-PoEH Übertrager für Power over Ethernet High Power

WE-PoEH Übertrager für Power over Ethernet High Power
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
EPQ13 14 17.65 14.5 SMT

Merkmale

  • Übertrager für Sperrwandler oder Flusswandler
  • Eingangsspannung: 9 V oder 33 V bis 57 V
  • Schaltfrequenz: 200-400 kHz
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • Prüfspannung: 1.5 kVAC
  • Verschiedene Ausgangsspannungen erhältlich
  • Optimiertes Kern- und Spulenkörperdesign für 30% mehr Leistung
  • Standard Lötpad zu EP13

Anwendung

  • PoE und PoE+ betriebene Geräte
  • Telekom
  • Industrieanwendungen
  • WLAN Access Point
  • Sicherheitskameras

Artikeldaten

EPQ13
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
nVT
(V (AC))
Bauform Muster
749119533SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 33 - 57 V (DC) 3.3 3.5 3.3 3.5 10 8:1:1:3 1500 EPQ13
7491195331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 9 - 57 V (DC) 3.3 3.2 3.3 3.2 10 4:1:1:3 1500 EPQ13
749119550SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 33 - 57 V (DC) 5 3 5 3 10 5.33:1:1:2 1500 EPQ13
7491195501SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 9 - 57 V (DC) 5 2.2 5 2.2 10 3:1:1:2 1500 EPQ13
7491195112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 33 - 57 V (DC) 12 1.5 12 1.5 12 2.67:1:1:1 1500 EPQ13
7491195212SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 9 - 57 V (DC) 12 1 12 1 10 1.33:1:1:0.89 1500 EPQ13
7491195224SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback 9 - 57 V (DC) 24 0.5 24 0.5 10 6:9:9:4 1500 EPQ13
749119633SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Forward 33 - 57 V (DC) 3.3 8 3.3 8 10 6:1:1:3 1500 EPQ13
7491196331SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Forward 9 - 57 V (DC) 3.3 5.5 3.3 5.5 10 3.2:1:1:2.8 1500 EPQ13
749119650SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Forward 33 - 57 V (DC) 5 7 5 7 10 4:1:1:2 1500 EPQ13
7491196501SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Forward 9 - 57 V (DC) 5 3.5 5 3.5 10 1.14:1:1:2 1500 EPQ13
7491196112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Forward 33 - 57 V (DC) 12 2.5 12 2.5 10 1.71:1:1:0.86 1500 EPQ13
7491196212SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Forward 9 - 57 V (DC) 12 1.6 12 1.6 10 0.47:1:1:0.82 1500 EPQ13
Artikel Nr. Daten­blatt
749119533SPEC
7491195331SPEC
749119550SPEC
7491195501SPEC
7491195112SPEC
7491195212SPEC
7491195224SPEC
749119633SPEC
7491196331SPEC
749119650SPEC
7491196501SPEC
7491196112SPEC
7491196212SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
nVT
(V (AC))
Bauform Muster

Videos

Webinar: Feedback loop compensation of current-mode Flyback converter