ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für KabelkonfektionMontagetypKlappferrite für KabelkonfektionProduktserieWE-STAR-BUENO

WE-STAR-BUENO

Compact Allrounder

WE-STAR-BUENO

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Kabelvorfixierung erleichtern das Verarbeiten
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –50 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • EMV-Ferrit zur nachträglichen Entstörung im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHz
  • Befestigung an Rundkabeln mit Durchmesser 2,5 mm bis 8,5 mm oder durch mehrmalige Kabeldurchführung
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeSicherheitsschlüsselDesign KitAlpha-Rack Muster
74275812SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 - 5 122 206 4 W 620 30.3 18.4 19 Grau74271
742711
742707001
74275812SSPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 - 5 122 206 4 W 620 30.3 18.4 19 Schwarz74271
74275813SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.5 - 8.5 117 202 4 W 620 39.2 23.4 24 Grau74271
742711
742707001
74275815SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.5 - 8.5 171 340 4 W 620 56.2 23.4 24 Grau74271
742711
742707001
74275813SSPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.5 - 8.5 117 202 4 W 620 39.2 23.4 24 Schwarz74271
74275815SSPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.5 - 8.5 171 340 4 W 620 56.2 23.4 24 Schwarz74271
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74275812SPEC
74275812SSPEC
74275813SPEC
74275815SPEC
74275813SSPEC
74275815SSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeSicherheitsschlüsselDesign KitAlpha-Rack Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: