Merkmale
- Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
- Kabelvorfixierung – rutschfeste, verarbeitungssichere Technik mit Einklemmschutz für Flachbandkabel
- Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
- Auf Wunsch mit Klebetape erhältlich
- Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
- Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
- Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
- Kernmaterial: NiZn
Anwendung
- Signalleitungen von Computern und Telekommunikationsgeräten
- Medizintechnik
- Flachbandkabel
- Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Polzahl | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Alpha-Rack | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7427246 | SPEC | 2 Dateien | 26 | 33.1 | 53.3 | 34 | 16 | 97 | 194 | 304 | 572 | 4 W 620 | Grau | 74271 | 742707001 | ||
![]() | 74272485 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 19.5 | 71.3 | 52 | 16 | 44 | 101 | 242 | 443 | 4 W 620 | Grau | 74271 | – | ||
![]() | 7427248 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 33.1 | 71.3 | 52 | 16 | 78 | 180 | 271 | 495 | 4 W 620 | Grau | 74271 | 742707001 | ||
![]() | 74272475 | SPEC | 2 Dateien | 50 | 19.6 | 84.5 | 64.5 | 16 | 42 | 114 | 205 | 401 | 4 W 620 | Grau | 74271 | 742707001 | ||
![]() | 7427247 | SPEC | 2 Dateien | 50 | 33.1 | 84.5 | 64.5 | 16 | 72 | 192 | 205 | 401 | 4 W 620 | Grau | 74271 | 742707001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Polzahl | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Alpha-Rack | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: