ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieWireless Power TransmissionProduktserieWE-WPCC Wireless Power Array

WE-WPCC Wireless Power Array

WE-WPCC Wireless Power Array

Merkmale

  • Qi-Standard kompatibel
  • Litzendraht - höchster Gütewert auf dem Markt
  • Anwendbar bis zu 15 W (bis 200 W außerhalb des Standards)
  • Hohe Permeabilität der Schirmung
  • Schützt sensitive Elektronik und/oder Batterien vor Störsignalen vom Energieübertragungsprozess
  • Sehr zuverlässige Konstruktion
  • Mix and Match ihr Tool zum Finden der optimalen Spulenkombination: Mix und Match

Anwendung

  • Tragbare Geräte benutzt in einer sauberen/ reinen Umgebung, wo die Anschlüsse verschmutzt werden können, z.B. medizinische Einrichtungen, (Industrie) Reinräume, Bergbau
  • Anwendungen mit sehr häufigen Wechselzyklen, z.B. Smart Watches, Fitness Tracker...
  • Consumer Produkte: z.B. Digitale Kameras, Baby Phone, Fernbedienung, Smartphone Hülle, wasserdichte Produkte
  • Explosionsgefährdete Anwendungen
  • Unsere Unterstützung für ihre Entwicklung: Das Wireless Power 15W Kit
  • Welche Produkte kann Würth Elektronik für die drahtlose Energieübertragung anbieten?

Wireless Power Spulen WE-WPCC

Die Wireless Power Spulen WE-WPCC bieten die beste Performance bei höchsten Q-Faktoren und niedrigsten RDC-Werten.

Produktvideo und mehr Informationen hier!Für technischen Support klicken Sie bitte hier!

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusComplianceBauformL1
(µH)
L2
(µH)
L3
(µH)
IR DC1
(A)
IR DC2
(A)
IR DC3
(A)
RDC1 max.
(mΩ)
RDC2 max.
(mΩ)
RDC3 max.
(mΩ)
fres 1
(MHz)
fres 2
(MHz)
fres 3
(MHz)
P
(W)
Muster
760308103148SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. A28 two-coil array 71 x 61 x 4 mm 6.9 6.4 8.5 8.5 52 52 15 19 150
760308103147SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. MP-A8 3-coil array 100 x 55 x 5.2 mm 8.5 7.5 8.5 9 10 9 56 56 56 11 11 11 150
760308106SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Qi - A6 130 x 55 x 8 mm 12.5 11.5 12.5 9 9 9 65 65 65 14 14 14 150
760308104119SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Qi - A19 88 x 52 x 3.5 mm 12 11.5 8 8 68 68 12 12 150
760308104120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Qi - A28 92 x 50 x 5.5 mm 6.9 6.4 6.9 9 9 9 45 45 45 15 15 15 150
760308103145SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Qi - MP-A6 109 x 56 x 5.2 mm 11.3 11.3 11.3 8.5 8.5 8.5 83 83 83 10 10 10 150
760308103149SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Qi - MP-A9 3-coil array 106 x 57 x 4.2 mm 10.2 9.8 10.2 9 9 9 55 55 55 8 8 8 150
760308103113SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Qi - MP-A13 3-coil array 100 x 55 x 4.5 mm 12.5 11.5 12.5 9 9 9 65 65 65 14 14 14 150
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
760308103148SPEC
760308103147SPEC
760308106SPEC
760308104119SPEC
760308104120SPEC
760308103145SPEC
760308103149SPEC
760308103113SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusComplianceBauformL1
(µH)
L2
(µH)
L3
(µH)
IR DC1
(A)
IR DC2
(A)
IR DC3
(A)
RDC1 max.
(mΩ)
RDC2 max.
(mΩ)
RDC3 max.
(mΩ)
fres 1
(MHz)
fres 2
(MHz)
fres 3
(MHz)
P
(W)
Muster

Service & Support

Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support oder Applikationen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Applikationen

  • Unterstützung bei der Applikationsauswahl
  • Weiterführender Support

Videos

Würth Elektronik illustrates Wireless Power Transfer (WPT)

Videos

Würth Elektronik Webinar: Was ist bei der Spulenauswahl für Wireless Power Transfer zu beachten?

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer enables IIoT - WE Cut the Cord!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Simultaneous Wireless Power Transfer with Near Field Communication

Videos

Würth Elektronik Webinar: Gleichzeitige induktive Energieübertragung und Datenkommunikation mit NFC