Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0805 | 2 | 1.3 | 0.8 | - | ||
1206 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | SMT |
Merkmale
- Standard Baugröße 1206
- Weiter Abstrahlwinkel
- Schnelle Schaltzeiten
- Hohe Empfindlichkeit
Anwendung
- IR Datenübetragung
- Touch Screen
- Kopierer
- Spielekonsolen
- Sicherheitssysteme
Artikeldaten
Alle
0805
1206
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | IP typ. (µA) | ID max. (nA) | 2θ50% typ. (°) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1541201EEA400 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 700 | 1100 | 1.8 | 10 | 140 | ||
![]() | 1540801EEA300 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 700 | 1100 | 1 | 10 | 130 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | IP typ. (µA) | ID max. (nA) | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Passend zu
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos