ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamilieInfrarot LEDsProduktserieWL-SITW SMT Infrared TOP LED Waterclear

WL-SITW SMT Infrared TOP LED Waterclear

WL-SITW SMT Infrared TOP LED Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3528 3.5 2.8 1.9 SMT
3528 PLCC 4 3.5 2.8 - SMT

Merkmale

  • Geringer Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Strombedarf
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Infrarot Emitter
  • Standardgröße 3528

Anwendung

  • Infrarot sensor
  • Distanzmessung
  • Fernbedienung
  • IR Lichtschranke
  • Feuermelder

Artikeldaten

Alle
3528
3528 PLCC 4
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster
15414185BA210SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 9 1.5 120 AlGaAs154150
15414185A3011SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 150 1.5 30 AlGaAs
15414185A6011SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 60 1.5 60 AlGaAs
15414185AA211SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 40 1.5 120 AlGaAs
15414194BA210SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 8 1.4 120 AlGaAs154150
15414194A3011SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 120 1.4 30 AlGaAs
15414194A6011SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 50 1.4 60 AlGaAs
15414194AA211SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 30 1.4 120 AlGaAs
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
15414185BA210SPEC
15414185A3011SPEC
15414185A6011SPEC
15414185AA211SPEC
15414194BA210SPEC
15414194A3011SPEC
15414194A6011SPEC
15414194AA211SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos

Videos

Wie man sich ein Nachtsichtgerät selber baut!