ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamiliePhototransistorenTypPLCC TypeProduktserieWL-STTB SMT Phototransistor Top Black

WL-STTB SMT Phototransistor Top Black

WL-STTB SMT Phototransistor Top Black
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3528 3.5 2.8 1.9 SMT

Merkmale

  • Hohe Empfindlichkeit
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Perfekt in Kombination mit IR Emittern
  • Kompatible mit automatisierten Bestückungsautomaten
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Standard PLCC 2 Bauform
  • Integrierter Tageslichtfilter

Anwendung

  • Lichtsensoren
  • Positionssensoren
  • Zähler
  • Schalter
  • Encoder
  • Photointerrupter

Artikeldaten

3528
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
ICE.P min.
(mA)
ICE.P typ.
(mA)
ICEO.Dark max.
(nA)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster
1541411NEA210SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 700 1100 0.6 2.8 100 Si 120
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
1541411NEA210SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
ICE.P min.
(mA)
ICE.P typ.
(mA)
ICEO.Dark max.
(nA)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos