ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamiliePhotodiodenProduktserieWL-TDRB THT Photodiode Round Black

WL-TDRB THT Photodiode Round Black

WL-TDRB THT Photodiode Round Black
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3 mm - without stopper 3 3.85 5.3 THT
5 mm - without stopper 5.8 5 8.7 THT

Merkmale

  • Standard THT 5mm Bauform
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Detektor mit Tageslichtfilter
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Geringe Verlustleistung
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Geeignet für Strahlung im nahen Infrarotbereich

Anwendung

  • Photointerrupter
  • Touch Screen
  • Staubsaugerroboter
  • Industrielle Elektronik
  • Fernbedienung
  • Optoelektronische Schalter
  • Sicherheitssystems

Artikeldaten

Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
IP typ.
(µA)
ID max.
(nA)
50% typ.
(°)
Muster
1540051EC3590SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 700 1100 31 30 35
1540031EC4590SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 750 1100 30 10 45
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
1540051EC3590SPEC
1540031EC4590SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
IP typ.
(µA)
ID max.
(nA)
50% typ.
(°)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos