ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamilieInfrarot LEDsProduktserieWL-TIRW THT Infrared Round Waterclear

WL-TIRW THT Infrared Round Waterclear

WL-TIRW THT Infrared Round Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3 mm - without stopper 3 3 5.3 THT
5 mm - without stopper 5.8 5 8.6 THT

Merkmale

  • Infrarot Emitter
  • Sehr hohe Strahlungsintensität
  • Standardgröße 3mm und 5mm
  • Schnelle Schaltzeiten

Anwendung

  • Sensorik
  • Abstandsmessung
  • Fernbedienung
  • Rauchmelder
  • Datenübertragung

Artikeldaten

Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster
15400585A3590SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 85 1.5 35 AlGaAs154150
15400385A3590SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 60 1.5 35 AlGaAs154150
15400594A3590SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 75 1.3 35 AlGaAs154150
15400394A3590SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 30 1.3 35 AlGaAs154150
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
15400585A3590SPEC
15400385A3590SPEC
15400594A3590SPEC
15400394A3590SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos