Bauform | Maße | |
---|---|---|
Straight Plug | ||
Right Angle Plug | ||
Straight (Bulkhead) Jack |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating-Zyklus: 500 Zyklen
- Impedanz: 50Ω
- Beschichtung: Nickel und Gold
- Passend: Schraube (empfohlen mit Drehmomentschlüssel)
- Ingress Protection: IP67
Anwendung
- Netzwerk und Kommunikation
- RF Test- und Messgeräte
- industrielle Anwendungen
- Hochleistungsmaschinen
- Außenbereich oder feuchte Umgebung
Application Notes
Artikeldaten
Alle
Straight Plug
Right Angle Plug
Straight (Bulkhead) Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Schutzart | Kabel | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60445022210321 | SPEC | 3 Dateien | None | RG174/188/316 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,6 | 604001 | |||
60446022210121 | SPEC | 3 Dateien | None | RG58/141/Low Loss195 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 1,05 | 604001 | |||
60446022211121 | SPEC | 3 Dateien | None | RG142/223/400 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 1,1 | 604001 | |||
60446022211521 | SPEC | 3 Dateien | None | Low Loss 200 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 1,2 | 604001 | |||
60449022210721 | SPEC | 3 Dateien | None | RG402/.141 | Flexible/Hand Formable | DC~11 GHz | Solder | Ø 1,05 | 604001 | |||
60436022210321 | SPEC | 3 Dateien | None | RG174/188/316 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | – | 604001 | |||
60436022210121 | SPEC | 3 Dateien | None | RG58/141/Low Loss195 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | – | 604001 | |||
60436022211121 | SPEC | 3 Dateien | None | RG142/223/400 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | – | 604001 | |||
60436022211521 | SPEC | 3 Dateien | None | Low Loss 200 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | – | 604001 | |||
60439022210721 | SPEC | 3 Dateien | None | RG402/.141 | Flexible/Hand Formable | DC~11 GHz | Solder | – | 604001 | |||
60425522510320 | SPEC | 3 Dateien | IP67 | RG174/188/316 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,6 | 604001 | |||
60425522510420 | SPEC | 3 Dateien | IP67 | RG178/RG196 | Flexible | DC~3 GHz | Crimp | Ø 0,4 | 604001 | |||
60425522512120 | SPEC | 3 Dateien | IP67 | 1,13 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,4 | 604001 | |||
60425522512220 | SPEC | 3 Dateien | IP67 | 1,32 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,4 | 604001 | |||
60425522512320 | SPEC | 3 Dateien | IP67 | 1,37 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,4 | 604001 | |||
60426522410120 | SPEC | 3 Dateien | IP67 | RG58/141/Low Loss195 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 1,05 | 604001 | |||
60426522411520 | SPEC | 3 Dateien | IP67 | Low Loss 200 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 1,2 | 604001 | |||
60426522411120 | SPEC | 3 Dateien | IP67 | RG142/223/400 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 1,1 | 604001 | |||
60429522410720 | SPEC | 3 Dateien | IP67 | RG402/.141 | Flexible/Hand Formable | DC~11 GHz | Solder | Ø 1 | 604001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
60445022210321 | SPEC | |
60446022210121 | SPEC | |
60446022211121 | SPEC | |
60446022211521 | SPEC | |
60449022210721 | SPEC | |
60436022210321 | SPEC | |
60436022210121 | SPEC | |
60436022211121 | SPEC | |
60436022211521 | SPEC | |
60439022210721 | SPEC | |
60425522510320 | SPEC | |
60425522510420 | SPEC | |
60425522512120 | SPEC | |
60425522512220 | SPEC | |
60425522512320 | SPEC | |
60426522410120 | SPEC | |
60426522411520 | SPEC | |
60426522411120 | SPEC | |
60429522410720 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Schutzart | Kabel | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: