| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0612 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | SMT | |||
| 1020 | 2.5 | 5 | 0.55 | SMT | |||
| 1225 | 3.2 | 6.3 | 0.55 | SMT |
Merkmale
- Produktserie für die Strommessung bis zu 2 W
- Montagetyp: SMT-Chip (Wide-Terminal)
- Widerstandsbereich: 2.2 Ω ‒ 18 kΩ
- Widerstandstoleranz: ±1 %; ±5 %
- Nennleistung: 0.75 W ‒ 2 W
- TCR: ±200 ppm/°C
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
- Bauformen: 0612 / 1020 / 1225
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Elektromotor
- Kamera
- Beleuchtungssteuerung
- Fernseher
Artikeldaten
Alle
0612
1020
1225
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (mA) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 561020163016 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 Ω | ±1% | 2 | -200 | 200 | 953.5 | 3.2 | 6.3 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020163017 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.1 Ω | ±1% | 2 | -200 | 200 | 626.2 | 3.2 | 6.3 | 0.55 | – | ||
![]() | 561020163018 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 Ω | ±1% | 2 | -200 | 200 | 447.2 | 3.2 | 6.3 | 0.55 | – | ||
![]() | 561020132004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 Ω | ±5% | 0.75 | 200 | 200 | 126.3 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 Ω | ±1% | 0.75 | 200 | 200 | 86.6 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132009 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 Ω | ±5% | 0.75 | 200 | 200 | 86.6 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | – | ||
![]() | 561020132010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 110 Ω | ±5% | 0.75 | 200 | 200 | 82.6 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 Ω | ±1% | 0.75 | 200 | 200 | 79.1 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132014 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 240 Ω | ±1% | 0.75 | 200 | 200 | 55.9 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020150010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 270 Ω | ±1% | 1 | -200 | 200 | 60.9 | 2.5 | 5 | 0.55 | – | ||
![]() | 561020163011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 270 Ω | ±1% | 2 | 200 | 200 | 86.1 | 3.2 | 6.3 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020163012 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 430 Ω | ±5% | 2 | 200 | 200 | 68.2 | 3.2 | 6.3 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 Ω | ±5% | 0.75 | 200 | 200 | 39.9 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132030 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1200 Ω | ±1% | 0.75 | 200 | 200 | 25 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132031 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1500 Ω | ±1% | 0.75 | 200 | 200 | 22.4 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132032 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1800 Ω | ±1% | 0.75 | 200 | 200 | 20.4 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132034 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2200 Ω | ±1% | 0.75 | 200 | 200 | 18.5 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2700 Ω | ±1% | 0.75 | 200 | 200 | 16.7 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561020132059 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18000 Ω | ±1% | 0.75 | 200 | 200 | 6.5 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 561020163016 | SPEC | |
![]() | 561020163017 | SPEC | |
![]() | 561020163018 | SPEC | |
![]() | 561020132004 | SPEC | |
![]() | 561020132008 | SPEC | |
![]() | 561020132009 | SPEC | |
![]() | 561020132010 | SPEC | |
![]() | 561020132011 | SPEC | |
![]() | 561020132014 | SPEC | |
![]() | 561020150010 | SPEC | |
![]() | 561020163011 | SPEC | |
![]() | 561020163012 | SPEC | |
![]() | 561020132023 | SPEC | |
![]() | 561020132030 | SPEC | |
![]() | 561020132031 | SPEC | |
![]() | 561020132032 | SPEC | |
![]() | 561020132034 | SPEC | |
![]() | 561020132037 | SPEC | |
![]() | 561020132059 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (mA) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände