General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Haltbarkeit | 10 000 Mating cycles |
Gender | Receptacle |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 48 V (DC) |
Spannungsfestigkeit | 100 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 40 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 632722100213 | SPEC | 6 Dateien | USB Power Delivery | Horizontal | Receptacle | 6 | SMT | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 632722100213 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Verpackung | Muster |
---|