Merkmale
- Rated Current: 16A
- Arbeitsspannung: 380 V (AC)
- Operating temperature: -40°C up to +120°C
- UL approval: E323964
- UL 94-V0
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Stranded Wire Section | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktmaterial | Kontaktbeschichtung | Verpackung | Zubehör | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 637301310000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18-14 AWG | 16 | 380 | 20 | Kupferlegierung | Zinn | Rolle | 600500500001 600500500002 | |
![]() | 637301320000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22-20 AWG | 16 | 380 | 20 | Kupferlegierung | Zinn | Rolle | 600500500003 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Stranded Wire Section | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktmaterial | Kontaktbeschichtung | Verpackung | Zubehör | Muster |
|---|
RAST 5 Kodierung
Überblick über die Kodierungsoptionen

Info RAST Kodierungsoptionen

Info RAST Kodierungsoptionen

Rast Coding 2 Poles

Rast Coding 2 Poles

Rast Coding 3 Poles

Rast Coding 3 Poles

Rast Coding 4 Poles

Rast Coding 4 Poles

Rast Coding 5 Poles

Rast Coding 5 Poles

Rast Coding 6 Poles

Rast Coding 6 Poles

Rast Coding 7 Poles

Rast Coding 7 Poles

Rast Coding 8 Poles

Rast Coding 8 Poles

Rast Coding 9 Poles

Rast Coding 9 Poles

Rast Coding 10 Poles

Rast Coding 10 Poles

Rast Coding 11 Poles

Rast Coding 11 Poles

Rast Coding 12 Poles