Merkmale
- Hand-Crimpzangen und zusätzliche Werkzeugen von Würth Elektronik
- Flexibel & Mobil - ohne Strom oder Druckluft überall einsetzbar
- Kostengünstig im Vergleich zu elektrischen oder hydraulischen Crimpwerkzeugen
- Einfache und intuitive Handhabung
- Ideal im Prototypenbau oder bei kleineren Produktionsserien
- Präzise, wiederholgenaue Crimpverbindungen
- Kein Wartungsaufwand
Artikeldaten
Alle
Modular
One Tool Version
RF Tools
REDFIT Tools
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Beschreibung | Stranded Wire Section (AWG) | Zubehör | Werkzeuge | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4900005 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpwerkzeug WR-WST REDFIT SKEDD | – | WR-WST REDFIT IDC SKEDD | – | |
![]() | 49100011 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimping Tool for WR-WSP REDFIT | – | – | – | ||
![]() | 600001 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Handgriff | – | – | – | |
![]() | 600180180001 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimping Head for WR-DSUB Female Terminal | 26 to 20 (AWG) | WR-DSUB Cable | – | |
![]() | 600180180002 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimping Head for WR-DSUB Male Terminale | 26 to 20 (AWG) | WR-DSUB Cable | – | |
![]() | 600254254001 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpkopf WR-WTB 2.54 mm Intercom Female Terminal | 28 to 22 (AWG) | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | – | |
![]() | 600254254002 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpkopf WR-WTB 2.54 mm Female Terminal | 28 to 22 (AWG) | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | – | |
![]() | 600300300001 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpkopf WR-MPC3 Terminal | 30 to 20 (AWG) | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | – | |
![]() | 600300300001LF | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpkopf WR-MPC3 Low Force Terminal | 30 to 20 (AWG) | WR-MPC3 Terminal | – | |
![]() | 600396396001 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpkopf WR-WTB 3.96 mm Female Terminal | 22 to 18 (AWG) | WR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact | – | |
![]() | 600420420001 | SPEC | – | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpkopf WR-MPC4 Terminal | 28 to 16 (AWG) | WR-MPC4 Terminals | – | |
![]() | 600500500001 | SPEC | – | 1 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimping Head for WR-RAST5 Female Terminal | 16 to 14 (AWG) | WR-RAST Female Crimping Terminal 5 mm | – | |
![]() | 600500500002 | SPEC | – | 1 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimping Head for WR-RAST5 Female Terminal | 18 (AWG) | WR-RAST Female Crimping Terminal 5 mm | – | |
![]() | 600500500003 | SPEC | – | 1 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimping Head for WR-RAST5 Female Terminal | 22 to 20 (AWG) | WR-RAST Female Crimping Terminal 5 mm | – | |
![]() | 600570570001 | SPEC | – | 1 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpkopf WR-MPC5 Female Terminal | 16 to 12 (AWG) | Terminals | 65730513722 65730513722DEC 65730613722 65730613722DEC | |
![]() | 600600 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Handgriff für RF Crimpkopf | – | – | – | |
![]() | 60060060101 | – | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpkopf für RF Kabelstecker | – | WR-TNC TNC Cable Connectors WR-RPSMA Cable Connectors WR-SMA Cable Connectors WR-SMB Cable Connectors WR-MMCX Cable Connectors WR-MCX Cable Connectors | – | |
![]() | 600620230220 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpwerkzeug WR-WTB 2.50mm "J" Type / 2.50mm / 2.00mm Female Terminal | 30 to 22 (AWG) | WR-WTB 2.50 mm “J” Type Female Crimp Contact WR-WTB 2.50 mm Female Crimp Contact WR-WTB 2.00 mm Female Crimp Contact | – | |
![]() | 600624228220 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpwerkzeug WR-WTB 2.00mm Dual Row Female Terminal | 28 to 22 (AWG) | WR-WTB 2.00 mm Female Dual Row Crimp Contact | – | |
![]() | 600648230220 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpwerkzeug WR-WTB 1.50mm and 1.25mm Female Terminal | 30 to 28 (AWG) | WR-WTB 2.00 mm Female Dual Row Crimp Contact WR-WTB 1.50 mm Female Crimp Contact | – | |
![]() | 600665232280 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Crimpwerkzeug WR-WTB 1.00mm Female Terminal | 32 to 28 (AWG) | WR-WTB 1.00 mm Female Crimp Terminal | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 4900005 | SPEC |
![]() | 49100011 | – |
![]() | 600001 | SPEC |
![]() | 600180180001 | SPEC |
![]() | 600180180002 | SPEC |
![]() | 600254254001 | SPEC |
![]() | 600254254002 | SPEC |
![]() | 600300300001 | SPEC |
![]() | 600300300001LF | SPEC |
![]() | 600396396001 | SPEC |
![]() | 600420420001 | SPEC |
![]() | 600500500001 | SPEC |
![]() | 600500500002 | SPEC |
![]() | 600500500003 | SPEC |
![]() | 600570570001 | SPEC |
![]() | 600600 | – |
![]() | 60060060101 | – |
![]() | 600620230220 | SPEC |
![]() | 600624228220 | SPEC |
![]() | 600648230220 | SPEC |
![]() | 600665232280 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Beschreibung | Stranded Wire Section (AWG) | Zubehör | Werkzeuge | Muster |
|---|