WSEN-ISDS 6 Achsen Gyroskop und Beschleunigungssensor & EV-Kits ERWEITERT
3-Achsen-Beschleunigungssensor und 3-Achsen-Gyroskop-Sensor
Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
NEU | WSEN-ISDS | ||
NEU | EV-Kits |
Merkmale
- MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip
- Anwendungsspezifische Funktionalität: Freifall-, Aufwach-, Tipp-, Aktivitäts-, Bewegungs-, Neigung- und Orientierungserkennung
- Vollständig kalibrierte 16-Bit-Ausgabe
- Beschleunigung Messbereiche: ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g
- Gyroskope Messbereiche: ±125 dps, ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, ±2000 dps
- Wählbare Ausgangsdatenrate bis 6.6 kHz
- Integrierter Temperatursensor
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle
- Sensor Software Development Kit
- Sensor SDK Benutzer Handbuch
- Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub
Anwendung
- Lokalisierung und Navigation
- Industrielle Werkzeuge und Betriebseinrichtungen
- Stabilisierung von Antenne und Plattform
- Industrielles IoT und angeschlossene Geräte
- Robotik, Drohnen und Automatisierung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | aRANGE | RESa (bits) | gRANGE | RESg (bits) | ODR (Hz) | ODR (Hz) | TRANGE (°C) | TRANGE (°C) | Verpackung | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2536030320091 | – | EV-Board für einen 6 Achsen Gyroskop- und Beschleunigungssensor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2536030320001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | WSEN-ISDS | ±2/ ±4/ ±8/ ±16 g | 16 | ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps | 16 | 1.6 | 6664 | -40 | 85 | 7'' Reel | ||
25360303200011 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | WSEN-ISDS | ±2/ ±4/ ±8/ ±16 g | 16 | ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps | 16 | 1.6 | 6664 | -40 | 85 | 13'' Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2536030320091 | – |
2536030320001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
25360303200011 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | aRANGE | RESa (bits) | gRANGE | RESg (bits) | ODR (Hz) | ODR (Hz) | TRANGE (°C) | TRANGE (°C) | Verpackung | Angebot |
---|
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Jetzt herunterladen
Videos
Webinar: Grundlagen des 6-achsigen MEMS IMU Sensors
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors